Marque: Burndy
No de catalogue: BB4032L10G1
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
BB4032L10G1
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
N
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810373651
UPC 14 Digit GTIN
00781810373651
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
254 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10 en
Dimensions
10 po x 1.38 po x 0.38 po
Hauteur
0.38 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.38 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
10 in
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
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10