Marque: Burndy
No de catalogue: BB403L18D50G1
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
BB403L18D50G1
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Accessories
UPC
781810212400
UPC 14 Digit GTIN
00781810106310
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
470 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18,50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18.5 in
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
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse