Marque: Burndy
No de catalogue: BD9T38
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD9T38
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
621945430990
UPC 14 Digit GTIN
00621945430990
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
9 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
50