HUBBELL CANADA
Image of BE24G188 Tresse en cuivre flexible, BE24G188
Image of BE24G188 Tresse en cuivre flexible, BE24G188

Tresse en cuivre flexible, BE24G188

Marque: Burndy

No de catalogue: BE24G188

Tresse en cuivre flexible.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BE24G188

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810566664

UPC 14 Digit GTIN

00781810566664

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

24 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

405 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

340 A
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
Tresse