Marque: Burndy
No de catalogue: BE72N
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BE72N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810247020
UPC 14 Digit GTIN
00781810247020
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1829 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
72.00 pouces
Dimensions
72 po x 1.5 po x 0.17 po
Hauteur
0.17 in
Largeur
1.5 in
Longueur
72 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
405
Courant nominal à l'intérieur (A)
340
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10