Marque: Burndy
No de catalogue: BF8CG5W
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BF8CG5W
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810480809
UPC 14 Digit GTIN
00781810480809
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
203 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.44 in
Dimensions
8 po x 1.19 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.19 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
8 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
430
Courant nominal à l'intérieur (A)
360
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1