Marque: Burndy
No de catalogue: BG17N
Catalog Number
BG17N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810550960
UPC 14 Digit GTIN
00781810550960
Dimension - D en pouces
3 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
432 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
17 en
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimensions
17 po x 1.5 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
17 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
495 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
415 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1