HUBBELL CANADA
Image of BD12N Tresse en cuivre flexible de 12 pouces, BD12N
Image of BD12N Tresse en cuivre flexible de 12 pouces, BD12N

Tresse en cuivre flexible de 12 pouces, BD12N

Marque: Burndy

No de catalogue: BD12N

Tresse en cuivre flexible, 12 in L, Tresse en cuivre flexible conçue pour absorber les dilatations et contractions linéaires.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Application

Flexible copper braid jumpers designed to take up linear expansion and contraction

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD12N

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Marque des goujons

BRAID

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type

B, Flexible

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810807033

UPC 14 Digit GTIN

00781810807033

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12 en

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimensions

12 po x 0.94 po x 0.13 po

Hauteur

0.13 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.94 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

50