Marque: Burndy
No de catalogue: BD12N1TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD12N1TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810218754
UPC 14 Digit GTIN
00781810218754
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
5250
Quantité dans l'emballage
50