HUBBELL CANADA
Image of BD16D50N1 Tresse en cuivre flexible de 16,50 pouces, BD16D50N1
Image of BD16D50N1 Tresse en cuivre flexible de 16,50 pouces, BD16D50N1

Tresse en cuivre flexible de 16,50 pouces, BD16D50N1

Marque: Burndy

No de catalogue: BD16D50N1

Tresse flexible en cuivre étamé de 16,50 pouces de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD16D50N1

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810550441

UPC 14 Digit GTIN

00781810550441

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

419 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

16,50 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

16.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190
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
UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1