Marque: Burndy
No de catalogue: BD18T38
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD18T38
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
621945431140
UPC 14 Digit GTIN
00621945431140
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
457 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse