HUBBELL CANADA
Image of BD20N Tresse en cuivre flexible de 20 pouces, BD20N
Image of BD20N Tresse en cuivre flexible de 20 pouces, BD20N

Tresse en cuivre flexible de 20 pouces, BD20N

Marque: Burndy

No de catalogue: BD20N

Tresse flexible en cuivre étamé de 20 pouces de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD20N

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810175965

UPC 14 Digit GTIN

00781810175965

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

508 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

20.00 pouces

Dimensions

20 po x 0.94 po x 0.13 po

Hauteur

0.13 in

Largeur

0.94 in

Longueur

20 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10