Marque: Burndy
No de catalogue: BE18G160TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BE18G160TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Isolation
N
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810456750
UPC 14 Digit GTIN
00781810456750
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
457 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1