HUBBELL CANADA
Image of BB038SSL7D50T12 Tresse flexible en acier inoxydable, BB038SSL7D50T12
Image of BB038SSL7D50T12 Tresse flexible en acier inoxydable, BB038SSL7D50T12

Tresse flexible en acier inoxydable, BB038SSL7D50T12

Marque: Burndy

No de catalogue: BB038SSL7D50T12

Tresse flexible en acier inoxydable.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB038SSL7D50T12

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Stainless Steel

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

621945451223

UPC 14 Digit GTIN

00621945451223

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

191

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.5

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

7.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse