Marque: Burndy
No de catalogue: BD30N
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD30N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810127896
UPC 14 Digit GTIN
00781810127896
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
762 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
30.00 pouces
Dimensions
30 po x 0.94 po x 0.13 po
Hauteur
0.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.94 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
30 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
225 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
190 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
8