Marque: Burndy
No de catalogue: BD18
Application
Flexible copper braid jumpers designed to take up linear expansion and contraction
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD18
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Marque des goujons
BRAID JUMPER
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type
B, Flexible
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810806982
UPC 14 Digit GTIN
00781810806982
Dimension - D en pouces
2.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
457 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.94 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18 en
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.44 in
Dimensions
18 po x 0.94 po x 0.13 po
Hauteur
0.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.94 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
3300
Quantité dans l'emballage
25