HUBBELL CANADA
Image of B42D124NTN Tresse flexible en cuivre étamé 12"x4"x0.25", B42D124NTN
Image of B42D124NTN Tresse flexible en cuivre étamé 12"x4"x0.25", B42D124NTN

Tresse flexible en cuivre étamé 12"x4"x0.25", B42D124NTN

Marque: Burndy

No de catalogue: B42D124NTN

Tresse flexible en cuivre étamé 12"x4"x0.25".

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

8

Catalog Number

B42D124NTN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Tin Plated Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810539996

UPC 14 Digit GTIN

00781810539996

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305

Dimension - Largeur (pouces)

4

Dimension - Largeur en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

UI

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1