Marque: Burndy
No de catalogue: CBG13G6W
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
CBG13G6W
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Isolation
Y
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810452912
UPC 14 Digit GTIN
00781810452912
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
330 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13.00 pouces
Dimensions
13 po x 1.57 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.57 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
13 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
495
Courant nominal à l'intérieur (A)
415
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
NC
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1