Marque: Burndy
No de catalogue: BB139ML18T38TN
Catalog Number
BB139ML18T38TN
UPC
621945650978
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8"
Épaisseur
0.16 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.18 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
70mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Nombre d'unités sur la palette
400
Quantité dans l'emballage
25