Marque: Burndy
No de catalogue: BB197ML18T12TN
Catalog Number
BB197ML18T12TN
UPC
621945651067
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2"
Épaisseur
0.19 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.57 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
100mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1