HUBBELL CANADA
Image of BB197ML24T12TN Tresse à un trou, 197kcmil, 24", 1/2" montants, étamé, BB197ML24T12TN

Tresse à un trou, 197kcmil, 24", 1/2" montants, étamé, BB197ML24T12TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BB197ML24T12TN

Tresse à un trou, 197kcmil, 24", tige 1/2", étamée, environ AWG taille 3/0.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB197ML24T12TN

UPC

621945651074

Dimensions

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2"

Épaisseur

0.19 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.57 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

24 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

100mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1