Marque: Burndy
No de catalogue: BB019ML6T14TN
Catalog Number
BB019ML6T14TN
UPC
621945650237
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4"
Épaisseur
0.08 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.39 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
10mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
#8 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1