Marque: Burndy
No de catalogue: BB019ML9T14TN
Catalog Number
BB019ML9T14TN
UPC
621945650527
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4"
Épaisseur
0.08 in
Largeur
0.39 in
Longueur
9 in
Calibre des fils
10mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
#8 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1