Marque: Burndy
No de catalogue: BB031ML18T38TN
Catalog Number
BB031ML18T38TN
UPC
621945650657
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8"
Épaisseur
0.09 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.59 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
16mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
#6 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
10