Marque: Burndy
No de catalogue: BB031ML24T14TN
Catalog Number
BB031ML24T14TN
UPC
621945650411
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4"
Épaisseur
0.09 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.59 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
24 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
16mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
#6 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
50