HUBBELL CANADA
Image of BB031ML9T14TN Tresse à un trou, 31kcmil, 9", montant 1/4", étamé, BB031ML9T14TN
Image of BB031ML9T14TN Tresse à un trou, 31kcmil, 9", montant 1/4", étamé, BB031ML9T14TN
Image of BB031ML9T14TN Tresse à un trou, 31kcmil, 9", montant 1/4", étamé, BB031ML9T14TN

Tresse à un trou, 31kcmil, 9", montant 1/4", étamé, BB031ML9T14TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BB031ML9T14TN

Tresse à un trou, 31kcmil, 9", montant 1/4", étamé, approx AWG Taille #6.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB031ML9T14TN

UPC

621945650381

Dimensions

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4"

Épaisseur

0.09 in

Largeur

0.59 in

Longueur

9 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

16mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

#6 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1