Marque: Burndy
No de catalogue: BB049ML12T14TN
Catalog Number
BB049ML12T14TN
UPC
621945650695
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4"
Épaisseur
0.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.91 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
25mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
#4 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1