Marque: Burndy
No de catalogue: BB099ML12T12TN
Catalog Number
BB099ML12T12TN
UPC
621945650930
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2"
Épaisseur
0.14 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.1 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
50mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
#1 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
20