HUBBELL CANADA
Image of BB099ML12T58TN Tresse à un trou, 99kcmil, 12", tige 5/8", étamée, BB099ML12T58TN
Image of BB099ML12T58TN Tresse à un trou, 99kcmil, 12", tige 5/8", étamée, BB099ML12T58TN
Image of BB099ML12T58TN Tresse à un trou, 99kcmil, 12", tige 5/8", étamée, BB099ML12T58TN

Tresse à un trou, 99kcmil, 12", tige 5/8", étamée, BB099ML12T58TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BB099ML12T58TN

Tresse à un trou, #1, 12", tige 5/8", étamée, environ AWG Taille #1.

  • Most Burndy braid are UL Listed and CSA Certified
  • Pressed seamless copper ferrules provide added durability and prevent fraying, providing extra strength for a robust bonding connection
  • Braid is especially suited for applications that require flexibility or resistance to vibration
  • Extra fine stranding gives enhanced flexibility
  • Ferrules clearly marked with Burndy braid type and UL markings (where appropriate)
  • Available in custom lengths and hole sizes to suit your needs (contact your local sales representative for non-standard configurations)
  • For assistance in finding the perfect braid for your needs click here for our Braid Configurator Tool: www.hubbell.com/config/BRAID
  • La plupart des tresses Burndy sont homologuées UL et certifiées CSA
  • Les embouts en cuivre pressé sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent une flexibilité ou une résistance aux vibrations
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Les embouts sont clairement marqués du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponibles dans des longueurs et des tailles de trou personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB099ML12T58TN

UPC

621945650930

Dimensions

Longueur

12 in