Marque: WILEY
No de catalogue: WILEYBRAID12-38
Application
The corrosion resistant, tin plated copper Wiley line of bonding jumpers are high quality solutions for your system to create an electrical bond between two pieces of galvanized or other uncoated electrically conductive metals. Standard lengths range from 6" to 36", with or without installation hardware assembled or unassembled. Custom lengths are also available on request. UL467 and UL2703 Listed.
Catalog Number
WILEYBRAID12-38
Matériau
Copper
UPC
621945461284
Dimensions
12 po x 0.87 po x 0.144 po
Hauteur
0.144 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.87 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
3/8 in
Enregistré pour certification
UL2703
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL2703
Nombre d'unités sur la palette
16800
Quantité dans l'emballage
100