HUBBELL CANADA
Image of WILEYBRAID36 Tresse Wiley, WILEYBRAID36
Image of WILEYBRAID36 Tresse Wiley, WILEYBRAID36

Tresse Wiley, WILEYBRAID36

Marque: WILEY

No de catalogue: WILEYBRAID36

Tresse Wiley ; 36" étamé.

Parfait pour les applications de suivi, l'acier galvanisé ou partout où une rondelle WEEB n'est pas nécessaire

Général

Application

The corrosion resistant, tin plated copper Wiley line of bonding jumpers are high quality solutions for your system to create an electrical bond between two pieces of galvanized or other uncoated electrically conductive metals. Standard lengths range from 6" to 36", with or without installation hardware assembled or unassembled. Custom lengths are also available on request. UL467 and UL2703 Listed.

Catalog Number

WILEYBRAID36

Famille de produit

B1475

Matériau

Copper

Nom de commerce

WILEY

Type d'article

3C

Type de produit

Mechanical

UPC

781810565636

UPC 14 Digit GTIN

00781810565636

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Dimensions

36 po x 0.709 po x 0.136 po

Hauteur

0.136 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.709 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

36 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/4 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Y

Certification - Homologué CSA

N

Certification - Reconnaissance UL

N

Enregistré pour certification

UL2703

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL2703

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

25