HUBBELL CANADA
Image of 801450 Étrier à palette (TIGE .460"), 801450
Image of 801450 Étrier à palette (TIGE .460"), 801450

Étrier à palette (TIGE .460"), 801450

Marque: Burndy

No de catalogue: 801450

Étrier d'arrêt bimétallique, goujon en cuivre étamé, aluminium extrudé. Corps, courant de défaut évalué à 10 000 ampères/120 cycles.

  • La construction bimétallique permet la connexion entre les composants des systèmes en aluminium et les pinces de ligne chaude en bronze tout en empêchant la réaction galvanique
  • l'étrier est doté d'un courant de défaut évalué à 10 000 ampères pour une durée de 2 secondes
  • la configuration standard ou à trous oblongs permet la connexion à des bornes ou des cosses avec la norme NEMA espacement
  • entièrement usiné CNC à partir d'aluminium de qualité CE et de cuivre pur à 110 % pour une conductivité maximale
  • la tige en cuivre est étamée et recouverte d'un inhibiteur de corrosion avant d'être filetée et sertie dans l'aluminium. corps

Général

Catalog Number

801450

Type

Stirrups

UPC

621945679856

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage