Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HCT16334K
La conception des supports CableTrak permet un accès facile aux composants pendant l'installation et la réparation. La conception rabattable du rail permet à l'installateur de poser les composants de câbles et de tuyaux directement dans le rail au lieu de les tirer sur toute la longueur du rail. Les supports Hubbell CableTrak peuvent être commandés sous forme de kits assemblés avec supports ou au pied sans supports. La longueur finale du rail est facilement personnalisable en ajoutant ou en supprimant des sections de rail ou des maillons individuels à l'aide d'un tournevis à tête plate.
Standard Product
Application
Cable and Hose Carrier
Catalog Number
HCT16334K
Couleur
Noir
Matériau
Nylon, Fiberglass Reinforced
Performance
Spécifications
Type d'article
CableTrak Kit with Brackets
UPC
783585343488
Largeur
3.08 in
Poids
4.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Snap Together Sections
Calibre des fils
2.772"
Performance
Nombre d'unités sur la palette
80
Quantité dans l'emballage
1