HUBBELL CANADA
Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CS
Image of MG420CS Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CS
Image of MG420CS Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CS
play
360 View
play
TAYMAC®: Extra-Duty Overview
+4
Image of MG420CS Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CS

Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CS

Marque: TayMac

No de catalogue: MG420CS

Nom de la collection: EXTRA DUTY®

Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe - EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte.

Extra Duty® clear in-use cover standard depth (2-3/4”) provides constant weatherproof device protection even while cords are plugged in. Includes weather resistant, tamper resistant self-test 15A Hubbell GFCI receptacle. The patented quick-fit keyhole mounting system allows for cover installation in under a minute. Attached weatherproof gasket and mounting hardware included.

  • Système de fixation breveté Quick-Fit pour trou de serrure permettant une installation en moins d'une minute 
  • Le kit comprend une boîte, un récipient WR/TR 15A et un couvercle 
  • Comprend un joint et un matériel de montage 
  • Onglet verrouillable

Général

Application

Conçu pour être utilisé chaque fois qu'une protection anti-intempéries est nécessaire pendant l'utilisation d'une prise de courant.

Catalog Number

MG420CS

Construction

Métallique

Couleur

Clair

Famille de produit

Non-metallic In-Use Cover Kits

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

Multi-directional, Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

EXTRA DUTY® Series

Type

Couverture

Type de couvercle

En service

Type de matériel

Non-metallic

Type de montage

Kits

Type de produit

Weatherproof Device Cover

UPC

050169504376

Dimensions

Capacité en pieds cubes

109.6346847 cu.in

Hauteur

5.899 in

Hauteur de l'emballage

5.899 in

Largeur

4.533 in

Largeur de l'emballage

4.537 in

Longueur de l'emballage

3.01 in

Poids de l'emballage

0.778 lb

Profondeur

4.1 in

Profondeur actuelle

3.01 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Conformité

Extra-Duty

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional, Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Shrinkwrap