Marque: Burndy
No de catalogue: YS27UCG1
Catalog Number
YS27UCG1
Indice de matrice
249;840
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Type d'isolant
Diaform
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810187852
UPC 14 Digit GTIN
00781810187852
Dimension - B Longueur en pouces
1.9 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.12 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
3/0 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
3/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
3/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
3/0 AWG
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
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
10