HUBBELL CANADA
Image of CSB037800SR1 Trousse d'épissure en ligne, CSB037800SR1
Image of CSB037800SR1 Trousse d'épissure en ligne, CSB037800SR1

Trousse d'épissure en ligne, CSB037800SR1

Marque: Burndy

No de catalogue: CSB037800SR1

Epissure rétractable à froid,Noir ,Gamme de conducteurs : #2-1/0,Longueur du tube détendu : 8",App. Plage de réglage : 0,37-0,84 : 0.37-0.84.

  • Installation facile et sûre
  • Convient à une large gamme de tailles de câbles
  • Résistance aux UV, stabilité thermique
  • Aucun outil spécial ni formation requis
  • Forme un joint étanche à l'humidité
  • Technologie d'isolation supérieure permettant de gagner du temps
  • Applications intérieures et extérieures

Général

Application

Indoor and outdoor applications

Catalog Number

CSB037800SR1

Couleur

Noir

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cold Shrink>Black Cold Shrink

Marque des goujons

COLD SHRINK SPLICE

Matériau

Rubber

Type

CSB

Type de connecteur

KITS DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Type de produit

Cold Shrink

UPC

621945441590

UPC 14 Digit GTIN

00621945441590

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

1.55 in

Largeur de l'emballage

9.05 in

Longueur de l'emballage

12.6 in

Poids de l'emballage

1.108 lb

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

2AWG - 1/0AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

KITS DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

50