HUBBELL CANADA
Image of CSB051900SR1 Trousse d'épissure en ligne, CSB051900SR1
Image of CSB051900SR1 Trousse d'épissure en ligne, CSB051900SR1

Trousse d'épissure en ligne, CSB051900SR1

Marque: Burndy

No de catalogue: CSB051900SR1

Kit d'épissure en ligne, Gamme de conducteurs- 2/0-400, Longueur du tube fourni- 7.5", Longueur du tube détendu- 9.00".

  • Installation facile et sûre
  • Convient à une large gamme de tailles de câbles
  • Résistance aux UV, stabilité thermique
  • Aucun outil spécial ni formation requis
  • Forme un joint étanche à l'humidité
  • Technologie d'isolation supérieure permettant de gagner du temps
  • Applications intérieures et extérieures

Général

Catalog Number

CSB051900SR1

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cold Shrink>Black Cold Shrink

Matériau

Rubber

Type de connecteur

KITS DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Type de produit

Cold Shrink

UPC

621945441965

UPC 14 Digit GTIN

00621945441965

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0AWG - 400kcmil

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

KITS DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1