Marque: Burndy
No de catalogue: UGSKIT2
Application
For All Aluminum or Copper/Aluminum Combinations, UF Direct Burial
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
UGSKIT2
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
SPLICE KIT
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Taille hex.
Slot
Températures nominales
194
Type
UGSKIT, Watertight/ Underground
Type de connecteur
Kit d'épissage/rétraction thermique
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810175279
UPC 14 Digit GTIN
00781810175279
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
35 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille hex.
Slot
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8-2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486D
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486D
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
Kit d'épissage/rétraction thermique
Nombre d'unités sur la palette
1050
Quantité dans l'emballage
10