HUBBELL CANADA
Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR, YTS49R48RS
Image of YTS49R48RS Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR, YTS49R48RS
Image of YTS49R48RS Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR, YTS49R48RS

Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR, YTS49R48RS

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS49R48RS

Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR.

Général

Catalog Number

YTS49R48RS

Famille de produit

Transmission>ACSR>Splices

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Type de connecteur

Épissure

Type de produit

Compression

UPC

781810515716

UPC 14 Digit GTIN

00781810515716

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.97 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

737 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

29.02 et

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR taille Str

1033.5 (54/7) Curlew kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure