Marque: Raco
No de catalogue: 6239NI
Application
Catalog Number
6239NI
Couleur
Nickel
Famille de produit
Wood Floor Boxes
Forme du couvercle
Round
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
1-Gang
Type
Type d'utilisation
Wood
Type de couvercle
Round
Type de produit
Floor Boxes
UPC
050169947142
Capacité en pieds cubes
28 cu.in
Dimensions
5.813 po x 5.625 po x 5.938 po
Hauteur
5.938 in
Hauteur de l'emballage
5.938 in
Largeur
5.625 in
Largeur de l'emballage
5.625 in
Longueur
5.813 in
Longueur de l'emballage
5.813 in
Poids
2.47 lb
Poids de l'emballage
2.47 lb
Taille
1-Gang
Enregistré pour certification
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
245
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1