HUBBELL CANADA
Image of RYA28UK Trousse de bornes URD Mole, RYA28UK
Image of RYA28UK Trousse de bornes URD Mole, RYA28UK

Trousse de bornes URD Mole, RYA28UK

Marque: Burndy

No de catalogue: RYA28UK

Trousse de bornes URD Mole.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

RYA28UK

Indice de matrice

249;K-840

Matériau

Aluminum

Plaqué

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810425671

UPC 14 Digit GTIN

00781810425671

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12