HUBBELL CANADA
Image of RYA2UK Trousse de bornes URD Mole, RYA2UK
Image of RYA2UK Trousse de bornes URD Mole, RYA2UK

Trousse de bornes URD Mole, RYA2UK

Marque: Burndy

No de catalogue: RYA2UK

Trousse de bornes URD Mole.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

RYA2UK

Indice de matrice

243;BG;K-5/8-1

Nom de commerce

MOLE™

Plaqué

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810425688

UPC 14 Digit GTIN

00781810425688

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12