HUBBELL CANADA
Trousse de butée de fin de course, rail diamanté, WSD-ES
Image of WSD-ES Trousse de butée de fin de course, rail diamanté, WSD-ES
Image of WSD-ES Trousse de butée de fin de course, rail diamanté, WSD-ES
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Trousse de butée de fin de course, rail diamanté, WSD-ES

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WSD-ES

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Trousse de butée de fin de course, rail diamanté.

  • Capacité de 13,5 kg
  • Les sections courbes avec un rayon de 0,9 m forment un angle de 90° et se connectent à d'autres sections courbes ou droites pour un mouvement fluide et continu du chariot
  • Les filets peuvent être suspendus aux poutres aériennes ou au rail WS50 à l'aide d'un écrou de rail standard.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WSD-ES

Série

WSD - Diamond Rail Series

Type

End Stop

Type de fini

ZINC PLATED

UPC

783246003775

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs