Marque: Burndy
No de catalogue: KAUKIT2
Application
used to provide low contact resistance
Catalog Number
KAUKIT2
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Kit d'ergots et de matériel
Type de produit
Mechanical
UPC
781810600122
UPC 14 Digit GTIN
00781810600122
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Kit d'ergots et de matériel
Contenu de l'emballage
(12) KA29U;(8) 1/4 - 20 x 3/4 in, (8) 1/4-20 x 2 in Hex Head Bolt;(16) 1/4-20 in Hex Head Nut;Captive to Nut
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
20