Marque: Burndy
No de catalogue: TMH265
Catalog Number
TMH265
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits
Matériau
Silicon Bronze
Nom de commerce
DURIUM™
Série
DURIUM™ Series
Type de connecteur
Matériel
Type de produit
Hardware Kit
UPC
781810011997
UPC 14 Digit GTIN
00781810011997
Dimension - Nombre de filets par pouce
20
Dimension - Taille des filets
1/4 - 20
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Type de connecteur
Matériel
Nombre d'unités sur la palette
5568
Quantité dans l'emballage
12