HUBBELL CANADA
Trousse de poste de travail à colonne unique avec chariot Flèche pivotante de 36 pouces, WTS-050302
Image of WTS-050302 Trousse de poste de travail à colonne unique avec chariot Flèche pivotante de 36 pouces, WTS-050302
Image of WTS-050302 Trousse de poste de travail à colonne unique avec chariot Flèche pivotante de 36 pouces, WTS-050302
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Trousse de poste de travail à colonne unique avec chariot Flèche pivotante de 36 pouces, WTS-050302

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WTS-050302

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Trousse de poste de travail à colonne unique avec chariot Flèche pivotante de 36 pouces.

Les kits à colonne unique constituent le moyen efficace et économique de répondre aux exigences ergonomiques. Chaque kit est complet avec un support universel pour tout monter, du raccord de conduite d'air au panneau perforé.

  • Flèche fixe ou pivotante à 180 degrés
  • Crochet de sécurité ou chariot d'équilibrage
  • Support universel permettant de tout fixer, du raccord de conduite d'air au tableau d'affichage.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WTS-050302

Méthode de montage

Bench Top

Type

Jib Crane Kit

Type d'article

Swing

UPC

783246006899

Dimensions

Longueur - Flèche

3 ft

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs

Configuration

Méthode de montage

Bench Top