HUBBELL CANADA
Image of 5882-7 Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze, 5882-7
Image of 5882-7 Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze, 5882-7
Image of 5882-7 Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze, 5882-7
Image of 5882-7 Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze, 5882-7

Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze, 5882-7

Marque: Bell

No de catalogue: 5882-7

Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, bronze.

  • Rugged die cast construction for Lights and Cover
  • Warm White LED Flood Lights (3000K) 2000 Lumens, 26W
  • Patented multi-directional swivel joint for easy light adjustment
  • Included 180° Motion Sensor with Duration, Sensitivity and Photocell Control
  • Multi-lingual instructions in each package
  • Construction robuste moulée sous pression pour les lumières et le couvercle
  • projecteurs LED blanc chaud (3 000 K) 2 000 lumens, 26 W
  • joint pivotant multidirectionnel breveté pour un réglage facile de la lumière
  • capteur de mouvement 180° inclus avec contrôle de durée, de sensibilité et de cellule photoélectrique
  • instructions multilingues dans chaque colis.

Général

Application

Pour une utilisation en tant que projecteurs anti-intempéries, pour une utilisation en tant que lampes de sécurité

Catalog Number

5882-7

Construction

Métallique

Couleur

Bronze

Description de température de couleur

Warm White

Famille de produit

LED Floodlight Kits

Indicateur EU RoHs

Oui

Lumens

0-2000 Lumens

Matériau

Die-cast aluminum

Méthode de montage

1/2" NPT Threaded

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température de couleur

3000 K

Type

Eclairage

Type d'appareil

Flood;Motion Sensor

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Lighting

UPC

050169588277

Dimensions

Capacité en pieds cubes

566.2223 cu.in

Hauteur

8.2 in

Hauteur de l'emballage

6.375 in

Largeur

12.67 in

Largeur de l'emballage

10.75 in

Longueur de l'emballage

7.75 in

Poids de l'emballage

3 lb

Profondeur

5.45 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

26 W

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

cCSAus Listed

Indicateur EU RoHs

Oui

Numéro de brevet

7,695,170

Liée à l'opération

Description de température de couleur

Warm White

Lumens

0-2000 Lumens

Température de couleur

3000 K

Configuration

Méthode de montage

1/2" NPT Threaded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box