Marque: Burndy
No de catalogue: TMH262SS
Catalog Number
TMH262SS
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits
Matériau
Stainless Steel
Type de connecteur
Matériel
Type de produit
Hardware Kit
UPC
781810159323
UPC 14 Digit GTIN
00781810159323
Dimension - Nombre de filets par pouce
20
Dimension - Taille des filets
1/4 - 20
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Type de connecteur
Matériel
Nombre d'unités sur la palette
5568
Quantité dans l'emballage
12