Marque: Burndy
No de catalogue: TMH271SS
Catalog Number
TMH271SS
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits
Matériau
Stainless Steel
Type de connecteur
Matériel
Type de produit
Hardware Kit
UPC
781810271445
UPC 14 Digit GTIN
00781810271445
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8 - 16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Type de connecteur
Matériel
Nombre d'unités sur la palette
5568
Quantité dans l'emballage
12