HUBBELL CANADA
Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH272SS
Image of TMH272SS Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH272SS
Image of TMH272SS Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH272SS

Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH272SS

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH272SS

Trousse en acier inoxydable, 2 boulons à tête hexagonale en acier inoxydable 1/2" - 13 x 1,50" (50X150HSSB), écrou hexagonal en acier inoxydable (50HSSN), rondelle-frein fendue en acier inoxydable (50SWSSMD), 4 rondelles plates en acier inoxydable (50FWSS).

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.

Général

Catalog Number

TMH272SS

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Stainless Steel

Type de connecteur

Matériel

Type de produit

Hardware Kit

UPC

781810271490

UPC 14 Digit GTIN

00781810271490

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2 - 13

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Matériel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12